Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 32/16 3-tee ventiil sisekeere

065Z0218

VRB 3 PN16 32/16 3-tee ventiil sisekeere

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPJahutatud vesi
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonSegamisventiil
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]15.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVRB 3 PN16 32/16 3-tee ventiil sisekeere
Kvs-väärtused [m³/h]16.00 m³/h
Läbimõõt [mm]32 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs]1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVRB 3 32/16 3-TEE VENTIIL PN16, s-keere
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP10
Product line28
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv100:1
SCIPi kausta nr329dd143-5d9b-4434-b641-05921d438315
SCIPi kausta tootenimiVRB 3 PN16 DN25-32
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max]1.0 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max]4.0 bar
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVRB 3
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse suurusRp 1 1/4Rp 1
Ühenduse tüüpSisekeere
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalPunane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.871 Kilogram
Netokaal1.748 Kilogram
Volume3.403 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421559543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm