VRB 3 PN16 15/4 3-tee ventiil sisekeere
065Z0215
VRB 3 PN16 15/4 3-tee ventiil sisekeere
065Z0215
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne rakendus VSP | Jahutatud vesi |
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Avade arv | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Segamisventiil |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käik [mm] | 15.00 mm |
| Kavitatsioonitegur | 0.40 |
| Kirjeldus | VRB 3 PN16 15/4 3-tee ventiil sisekeere |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] | 1.0 |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | mullikindel konstruktsioon |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VRB 3 PN16 15/4 3-way seated int. thr |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| PN alternatiivne VSP | 10 |
| Product line | 28 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimise suhtarv | 50:1 |
| SCIPi kausta nr | 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1 |
| SCIPi kausta tootenimi | VRB 3 PN16 DN15 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Tihenduskarbi tihendi materjal | EPDM |
| Toote tüüp | VRB 3 |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse suurus | Rp 1/2 |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili koonuse materjal | Messing |
| Ventiili korpuse materjal | Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5) |
| Ventiili spindli materjal | Roostevaba teras |
| Vooluhulga karakteristik | Võrdne protsendimäär |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.756 Kilogram |
| Netokaal | 0.756 Kilogram |
| Volume | 1.466 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |