VRB 2 PN16 15/1,6 2-tee ventiil väliskeere
065Z0173
VRB 2 PN16 15/1,6 2-tee ventiil väliskeere
065Z0173
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne rakendus VSP | Jahutatud vesi |
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Avade arv | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 4.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käik [mm] | 15.00 mm |
| Kavitatsioonitegur | 0.40 |
| Kirjeldus | VRB 2 PN16 15/1,6 2-tee ventiil väliskeere |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | mullikindel konstruktsioon |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VRB 2 PN16 15/1,6 2-tee, väliskeere |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| PN alternatiivne VSP | 10 |
| Product line | 28 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimise suhtarv | 50:1 |
| SCIPi kausta nr | 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75 |
| SCIPi kausta tootenimi | VRB 2 PN16 15-x 2-way seated |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Tihenduskarbi tihendi materjal | EPDM |
| Toote tüüp | VRB 2 |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse suurus | G 1 |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Ventiili koonuse materjal | Messing |
| Ventiili korpuse materjal | Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5) |
| Ventiili spindli materjal | Roostevaba teras |
| Vooluhulga karakteristik | Võrdne protsendimäär |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.691 Kilogram |
| Netokaal | 0.691 Kilogram |
| Volume | 1.557 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421558843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |