Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 15/0,63 2-tee ventiil väliskeere

065Z0171

VRB 2 PN16 15/0,63 2-tee ventiil väliskeere

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPJahutatud vesi
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]4.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]15.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVRB 2 PN16 15/0,63 2-tee ventiil väliskeere
Kvs-väärtused [m³/h]0.63 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/0,63 2-tee, väliskeere
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP10
Product line28
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv30:1
SCIPi kausta nr7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIPi kausta tootenimiVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVRB 2
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse suurusG 1
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalPunane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.699 Kilogram
Netokaal0.658 Kilogram
Volume1.545 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421558805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm