VL2 PN6 DN15/2,5 äärik
065Z0374
VL2 PN6 DN15/2,5 äärik
065Z0374
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne rakendus VSP | Kaugküte |
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Avade arv | 2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 4.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Käik [mm] | 10.00 mm |
| Kavitatsioonitegur | 0.40 |
| Kirjeldus | VL2 PN6 DN15/2,5 äärik |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 15 mm |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | mullikindel konstruktsioon |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VL2 DN15/2,5 2-TEE VENTIIL ÄÄRIKUD PN6 |
| Nimirõhk [bar] | 6 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| Product line | 28 |
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimise suhtarv | 50:1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Tihenduskarbi tihendi materjal | EPDM |
| Toote tüüp | VL 2 |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili koonuse materjal | Messing |
| Ventiili korpuse materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventiili spindli materjal | Roostevaba teras |
| Vooluhulga karakteristik | Võrdne protsendimäär |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.944 Kilogram |
| Netokaal | 1.944 Kilogram |
| Volume | 6.879 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |