Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN15/0,63 äärik

065Z0371

VL2 PN6 DN15/0,63 äärik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPKaugküte
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]4.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Käik [mm]10.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVL2 PN6 DN15/0,63 äärik
Kvs-väärtused [m³/h]0.63 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVL2 PN6 DN15/0,63 äärik
Nimirõhk [bar]6 bar
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldusversioonvaba
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv30:1
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVL 2
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.947 Kilogram
Netokaal1.947 Kilogram
Volume6.879 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104009230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm