Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN25/10 äärik

065Z0357

VL3 PN6 DN25/10 äärik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPKaugküte
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv3
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonSegamisventiil
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Käik [mm]10.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVL3 PN6 DN25/10 äärik
Kvs-väärtused [m³/h]10.00 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs]1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVL3 PN6 DN25/10 äärik
Nimirõhk [bar]6 bar
PaigaldusversioonPealevool
Iseloomulik
Väärtus
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv100:1
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max]1.0 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max]4.0 bar
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVL 3
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.086 Kilogram
Netokaal4.086 Kilogram
Volume6.688 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104009179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm