Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/1 2-tee ventiil äärik

065Z0272

VF 2 PN16 15/1 2-tee ventiil äärik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPKaugküte
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]4.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]10.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVF 2 PN16 15/1 2-tee ventiil äärik
Kvs-väärtused [m³/h]1.00 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVF 2 PN16 15/1 2-way seated flange
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP10
Iseloomulik
Väärtus
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv50:1
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVF 2
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.127 Kilogram
Netokaal1.899 Kilogram
Volume6.688 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104007564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm