Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 65/63 3-tee ventiil äärik

065Z0261

VF 3 PN16 65/63 3-tee ventiil äärik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPKaugküte
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonSegamisventiil
Funktsioon 2Rõhuvabastus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]20.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVF 3 PN16 65/63 3-tee ventiil äärik
Kvs-väärtused [m³/h]63.00 m³/h
Läbimõõt [mm]65 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVF 3 65/63 3-TEE VENTIIL ÄÄRIKUD PN16
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP10
Product line28
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKüte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv100:1
SCIPi kausta nrcb1d506c-44ab-4133-bfa4-a03be834a838
SCIPi kausta tootenimiVF 3 PN16 65/63 3-WAY SEATED FLANGE
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max]0.6 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max]2.5 bar
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVF 3
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.2 Kilogram
Netokaal25.2 Kilogram
Volume82.992 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104007533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm