VF 3 PN16 40/25 3-tee ventiil äärik
065Z0259
VF 3 PN16 40/25 3-tee ventiil äärik
065Z0259
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne rakendus VSP | Kaugküte |
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 50% |
| Avade arv | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Funktsioon | Segamisventiil |
| Funktsioon 2 | Rõhuvabastus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käik [mm] | 15.00 mm |
| Kavitatsioonitegur | 0.40 |
| Kirjeldus | VF 3 PN16 40/25 3-tee ventiil äärik |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 40 mm |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | mullikindel konstruktsioon |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VF 3 40/25 3-TEE VENTIIL ÄÄRIKUD PN16 |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| PN alternatiivne VSP | 10 |
| Product line | 28 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Küte ja jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimise suhtarv | 100:1 |
| SCIPi kausta nr | 0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd |
| SCIPi kausta tootenimi | VF 3 PN16 3-way seated flange |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Tihenduskarbi tihendi materjal | EPDM |
| Toote tüüp | VF 3 |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili koonuse materjal | Messing |
| Ventiili korpuse materjal | Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventiili spindli materjal | Roostevaba teras |
| Vooluhulga karakteristik | Võrdne protsendimäär |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.744 Kilogram |
| Netokaal | 9.432 Kilogram |
| Volume | 11.217 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |