Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 15/1,6 3-tee ventiil äärik

065Z0253

VF 3 PN16 15/1,6 3-tee ventiil äärik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne rakendus VSPKaugküte
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 50%
Avade arv3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonSegamisventiil
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]10.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
KirjeldusVF 3 PN16 15/1,6 3-tee ventiil äärik
Kvs-väärtused [m³/h]1.60 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVF 3 PN16 15/1,6 3-tee, äärik
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP10
Product line28
RakendusKüte ja jahutus
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv50:1
SCIPi kausta nr2dd49130-ffef-4c0e-9688-2a19cd2805c0
SCIPi kausta tootenimiVF 3 PN16 DN15 kvs 1-4 FLANGE
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max]1.0 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max]4.0 bar
Tihenduskarbi tihendi materjalEPDM
Toote tüüpVF 3
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalMessing
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjalRoostevaba teras
Vooluhulga karakteristikVõrdne protsendimäär

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.94 Kilogram
Netokaal2.94 Kilogram
Volume6.912 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104007458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm