Ventiilid küttele ja jahutusele
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Ventiilide VF 2 ja VF 3 kasutamisega saab luua kvaliteetseid, kulusäästlikke lahendusi enamikule vee- ja jahutussüsteemidele. Ventiile saab kasutada koos järgmiste täiturmootoritega:
- DN 15-50 täiturmootoriga AMV(E) 335, AMV(E) 435 või AMV(E) 438 SU. Täiturmootoriga AMV(E) 25 (SU/SD) või AMV(E) 35 (koos adapteriga 065Z0311);
- DN 65, 80 täiturmootoriga AMV(E) 335 või AMV(E) 435. Täiturmootoriga AMV(E) 56 (koos adapteriga 065Z0312);
- DN 100 täiturmootoriga AMV(E) 55/56 või AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 täiturmootoriga AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x või AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 täiturmootoriga AME 685 või AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VL 2 / VL 3
Ventiilid VL 2 ja VL 3 aitavad luua enamiku vee- ja jahutussüsteemide kvaliteetseid ja kulusäästlikke lahendusi.
Ventiile saab kasutada koos järgmiste täiturmootoritega:
-DN 15-50 täiturmootoriga AMV(E) 435 või AMV(E) 438 SU; täiturmootoriga AMV(E) 25 (SU/SD) või AMV(E) 35 (adapteriga 065Z0311).
-DN 65-80 täiturmootoriga AMV(E) 435; täiturmootoriga AMV(E) 56 (adapteriga 065Z0312).
-DN 100 täiturmootoriga AMV(E) 55 või AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD või AMV(E) 659 SD.
Teavet muude täiturmootoritega koos kasutamise kohta vt jaotisest Lisavarustus.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
VRB ventiilid loovad kvaliteetseid, kulusäästlikke lahendusi enamikule vee- ja jahutussüsteemidele.
Ventiile saab kasutada koos järgmiste täiturmootoritega:- Täiturmootoritega AMV(E) 435 või AMV(E) 438 SU.
- Täiturmootoritega AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (koos adapteriga 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
VRG ventiilid võimaldavad kvaliteetseid, kulutusi säästvaid lahendusi enamikule vee- ja jahutussüsteemidele.
Ventiile saab kasutada koos järgmiste täiturmootoritega:
- täiturmootoriga AMV(E) 435 või AMV(E) 438 SU;
- täiturmootoriga AMV(E) 25, 25 SU/SD (adapteriga 065Z0311).
Täiturmootorite kombinatsioone on kirjeldatud osas „Mõõtmed“.