Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Keermesliitmikud, PN 16, DN 15, R 1/2, Väliskeere

065Z7010

Väliskeermega liitmik VMV jaoks PN16 DN15 R 1/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
KirjeldusVäliskeermega liitmik VMV jaoks PN16 DN15 R 1/2
Läbimõõt [mm]15 mm
Material DescriptionTAILPIECE 3-SET DN15
Pakendi formaatÜksikpakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpKeermesliitmikud
Tooteid pakendis3
TooterühmLiitmikud
Ühenduse suurusR 1/2
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili suuruseleDN 15

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.204 Kilogram
Netokaal0.204 Kilogram
Volume0.289 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421520048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm