VTC termostaadi elemendid, 70 °C
193B1705
Thermostat for VTC valve
193B1705
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Thermostat for VTC valve |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 158°F (70°C) |
| Product line | 03 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Termostaadiseadetemp [°C] | 70 °C |
| Termostaadiseadetemp [°F] | 158 °F |
| Toote tüüp | VTC termostaadi elemendid |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ventiili tüüp | VTC |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.2 Kilogram |
| Netokaal | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038980 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |