Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] | 49 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] | 30 °C |
| Toote tüüp | VTA / TMV |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| Ühenduse suurus | 1" |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.02 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 0.02 Kilogram |