3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv-väärtus | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Product line | 28 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] | 43 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] | 20 °C |
| Toote tüüp | VTA / TMV |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| Ühenduse suurus | 3/4" |
| Ühenduse tüüp | Ühendus / Sisemine jootmine |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.68 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Netokaal | 0.68 Kilogram |