Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8877LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Cv-väärtus1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusLead free 3/4" Union series 30 MR
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]49 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]30 °C
Toote tüüpVTA / TMV
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
Ühenduse tüüpJoodisCPVC

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.54 Kilogram
Netokaal0.54 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC7330193027748