Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv-väärtus | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] | 30 °C |
| Toote tüüp | VTA / TMV |
| Tooterühm | Temperatuuriregulaatorid |
| Ühenduse tüüp | JoodisCPVC |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.54 Kilogram |
| Netokaal | 0.54 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027762 |