Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Pliivaba 3/4" NPT seeria 30 MR

065B8868LF

Pliivaba 3/4" NPT seeria 30 MR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Cv-väärtus1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPliivaba 3/4" NPT seeria 30 MR
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA
Product line28
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Temperature setting range [°F] [Max]110 °F
Temperature setting range [°F] [Min]70 °F
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max]45 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min]20 °C
Toote tüüpVTA / TMV
TooterühmTemperatuuriregulaatorid
Ühenduse suurus3/4"
Ühenduse tüüpEmane NPT

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.539 Kilogram
Netokaal0.539 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.006 Hectoliter
EAN/UPC7330193027656