PEX torud, 16 mm, 400 m, 6 bar
088X0969
PEX-A torud 16 x 2 mm, 400 m
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: PE-Xa torud
088X0969
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kaubamärk | Danfoss |
| Kirjeldus | PEX-A torud 16 x 2 mm, 400 m |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 400 m |
| Materjal | PEX-A |
| Pikkus [m] | 400.00 m |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
| Toote tüüp | PEX torud |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 16 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.1 Kilogram |
| Netokaal | 0.1 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203480 |
| Proposition 65 | No significant risk |