PEX torud, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: PE-Xa torud
088X0967
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Materjal | PEX-A |
| Pikkus [m] | 600.00 m |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
| Toote tüüp | PEX torud |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 16 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.101 Kilogram |
| Netokaal | 0.101 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |