Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX torud, 25 mm, 200 m, 6 bar

088X0963

PEX-A torud 25 x 2.3 mm, 200 m
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: PE-Xa torud

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KasutusFloor heating pipes
KirjeldusPEX-A torud 25 x 2.3 mm, 200 m
Material DescriptionPEXa pipe 25x2,3 mm, 200m
MaterjalPEX-A
Pikkus [m]200.00 m
Product line34
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seina paksus [mm]2 mm
Töörõhk [bar] [Max]6 bar
Toote kirjeldusFH PEXa torud 25 x 2.3 mm, 200 m
Toote tüüpPEX torud
TooterühmFH torud
Toru läbimõõt [mm]25 mm
Veetemperatuur [°C] [Max]95 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.179 Kilogram
Netokaal0.178 Kilogram
Volume1.31 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425135767
Proposition 65No significant risk