Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX torud, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A torud 16 x 2.2 mm, 240 m
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: PE-Xa torud

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KasutusFloor heating pipes
KirjeldusPEX-A torud 16 x 2.2 mm, 240 m
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
MaterjalPEX-A
Pikkus [m]240.00 m
Product line34
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Seina paksus [mm]2 mm
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote kirjeldusFH PEXa vesipõrndakütte torud 16 x 2.2mm, 600m
Toote tüüpPEX torud
TooterühmFH torud
Toru läbimõõt [mm]16 mm
Veetemperatuur [°C] [Max]95 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal95 Gram
Netokaal95 Gram
Volume0.256 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk