PEX torud, 14 mm, 240 m, 6 bar
088X0950
PEX-A torud 14 x 2 mm, 240 m
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: PE-Xa torud
088X0950
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kirjeldus | PEX-A torud 14 x 2 mm, 240 m |
| Material Description | PEXa pipe 14x2 mm, 240 m |
| Materjal | PEX-A |
| Pikkus [m] | 240.00 m |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
| Toote tüüp | PEX torud |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 14 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.07 Kilogram |
| Netokaal | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.4 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |