PEX torud, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kaubamärk | Danfoss |
| Kirjeldus | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Materjal | PEX-A |
| Pikkus [m] | 600.00 m |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk [bar] [Max] | 8 bar |
| Toote tüüp | PEX torud |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 16 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.088 Kilogram |
| Netokaal | 0.088 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |