PE-RT torud, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kirjeldus | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Materjal | PE-RT, tüüp I |
| Pikkus [m] | 400.00 m |
| Product line | 34 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasakaalustatud katserõhk [bar] | 12.000 bar |
| Töörõhk [bar] [Max] | 8 bar |
| Toote tüüp | PE-RT torud |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 16 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.09 Kilogram |
| Netokaal | 0.09 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |