FH torud, Liitmikud, Haake pressliitmik, Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm]: 18, Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm]: 18
088X0022
Pressliitmik 18 x 18 mm
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Liitmikud
088X0022
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kirjeldus | Pressliitmik 18 x 18 mm |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Materjal | Messing / roostevaba teras |
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIPi kausta tootenimi | Press coupling |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Liitmikud |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Tooterühm | FH torud |
| Ühenduse diameeter, pool 3 [mm] | 0.0 mm |
| Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] | 18.0 mm |
| Ühenduse läbimõõt, sekundaarpool [mm] | 18.0 mm |
| Ühenduse tüüp | Haake pressliitmik |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.072 Kilogram |
| Netokaal | 0.072 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |