Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT torud, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
MaterjalPE-RT, tüüp I
Pikkus [m]500.00 m
Product line34
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]6 bar
Toote tüüpFH PE-RT torud
TooterühmFH torud
Toru läbimõõt [mm]18 mm
Veetemperatuur [°C] [Max]95 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal95 Gram
Netokaal95 Gram
Volume0.75 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens