Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-kihilised PE-RT torud, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusYes
KasutusFloor heating pipes
Kirjeldus1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
MaterjalPE-RT, tüüp I
Pikkus [m]500.00 m
Product line34
Iseloomulik
Väärtus
Seina paksus [mm]2 mm
Sisaldab akusidNo
Tasakaalustatud katserõhk [bar]12.000 bar
Töörõhk [bar] [Max]8 bar
Toote tüüpFH 1-kihilised PE-RT torud
Töötemperatuur [°C] [Max]60.0 °C
TooterühmFH torud
Toru läbimõõt [mm]20 mm
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.1 Kilogram
Netokaal0.1 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961