FH 1-kihilised PE-RT torud, 16 mm, 500 m, 8 bar
088X0801
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
088X0801
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kirjeldus | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m |
| Materjal | PE-RT, tüüp I |
| Pikkus [m] | 500.00 m |
| Product line | 34 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasakaalustatud katserõhk [bar] | 12.000 bar |
| Töörõhk [bar] [Max] | 8 bar |
| Toote tüüp | FH 1-kihilised PE-RT torud |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 16 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.1 Kilogram |
| Netokaal | 0.1 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.256 Liter |
| EAN/UPC | 5702425232954 |