Komposiittorud, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kirjeldus | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
| Materjal | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Pikkus [m] | 200.00 m |
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasakaalustatud katserõhk [bar] | 16.000 bar |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Komposiittorud |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 18 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.14 Kilogram |
| Netokaal | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.64 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |