Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH komposiittorud PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusYes
KasutusFloor heating pipes
KirjeldusComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
MaterjalPEX-b/Alumiinium/PEX-b
Pikkus [m]50.00 m
Product line34
Iseloomulik
Väärtus
Seina paksus [mm]3 mm
Sisaldab akusidNo
Tasakaalustatud katserõhk [bar]12.000 bar
Töörõhk [bar] [Max]8 bar
Toote tüüpFH komposiittorud PEX-b
Töötemperatuur [°C] [Max]80.0 °C
TooterühmFH torud
Toru läbimõõt [mm]25 mm
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.33 Kilogram
Netokaal0.33 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425133688