FH komposiittorud PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar
088X0861
Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m
088X0861
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kasutus | Floor heating pipes |
| Kirjeldus | Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m |
| Material Description | FH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M |
| Materjal | PEX-b/Alumiinium/PEX-b |
| Pikkus [m] | 100.00 m |
| Product line | 34 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seina paksus [mm] | 2 mm |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasakaalustatud katserõhk [bar] | 12.000 bar |
| Töörõhk [bar] [Max] | 8 bar |
| Toote tüüp | FH komposiittorud PEX-b |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 80.0 °C |
| Tooterühm | FH torud |
| Toru läbimõõt [mm] | 20 mm |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.165 Kilogram |
| Netokaal | 0.144 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.32 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133671 |