Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Garantii [Year]10
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katmispind [m²]3.00 m²
KaubamärkDanfoss
KirjeldusECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Pakendi kõrgus [mm]195 mm
Pakendi laius [mm]195 mm
Pakendi sügavus [mm]598 mm
Product length [mm]6 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Tihedus [mm]8.00 mm
Toote kirjeldusECmat Aqua
Toote laius [mm]1 mm
Toote tüüpECmat Aqua
Töötemperatuur [°C] [Max]70 °C
TooterühmKüttematid
UNSPSC-KOOD40101830
VäliskestPE-RT
Väliskesta värvSinine
Veetemperatuur [°C] [Max]70 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.73 Kilogram
Netokaal1.71 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665