BasicPlus kollektor, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 10 bar
088U0613
BasicPlus kollektor 3+3
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kollektorid
088U0613
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | BasicPlus kollektor 3+3 |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 3 |
| Material Description | BasicPlus Manifold 3+3 |
| Materjal | Messing |
| Õhutusventiil | Ei ole komplektis |
| Product line | 34 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIPi kausta tootenimi | BasicPlus manifolds |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | BasicPlus kollektor |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.736 Kilogram |
| Netokaal | 1.657 Kilogram |
| Volume | 1.208 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |