C4C kollektorid, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 6, 10 bar
088U1506
C4C FHF-P 6+6
088U1506
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | RoHS Hiina |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Kirjeldus | C4C FHF-P 6+6 |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 6 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | C4C FHF 6+6 |
| Materjal | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 6+6 |
| Product line | 34 |
| Seadme etikett | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | C4C kollektorid |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.75 Kilogram |
| Netokaal | 2.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |