Danfoss logo
C4C kollektorid, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 10 bar-product-details

C4C kollektorid, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 10 bar

088U1503

C4C FHF-P 3+3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitRoHS Hiina
Hiina RoHS-i vastavusYes
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
KirjeldusC4C FHF-P 3+3
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]3
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionC4C FHF 3+3
MaterjalBrass
Model numberC4C FHF-P 3+3
Product line34
Seadme etikettNo
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpC4C kollektorid
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.4 Kilogram
Netokaal1.35 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm