Danfoss logo
C4C Manifold bundle 7+7, Manifold SSM

Kollektor SSM, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 7, 10 bar

088U1317

C4C Manifold SSM bundle

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeJah
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusC4C Manifold SSM bundle
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]7
Material DescriptionC4C Manifold bundle 7+7
MaterjalRoostevaba teras
ÕhutusventiilManuaalne
Iseloomulik
Väärtus
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor SSM
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal7.2 Kilogram
Netokaal6.8 Kilogram
Volume0.027 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162456712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm