Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

Kollektor SSM, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusC4C Manifold SSM bundle
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]3
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
Iseloomulik
Väärtus
MaterjalRoostevaba teras
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor SSM
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.9 Kilogram
Netokaal4.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.019 Cubic meter
EAN/UPC5715162456620