Danfoss logo
SSM_088U0808_F0_v1

Kollektor SSM, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 8, 10 bar

088U0808

SSM kollektor 8+8

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeJah
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusSSM kollektor 8+8
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]8
Material DescriptionSSM-8 kollektor
MaterjalRoostevaba teras
ÕhutusventiilManuaalne
Iseloomulik
Väärtus
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIPi kausta tootenimiSSM manifold x+x
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor SSM
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.529 Kilogram
Netokaal4.46 Kilogram
Volume12.909 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425119408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm