Kollektor SSM, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 6, 10 bar
088U0806
SSM kollektor 6+6
088U0806
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katserõhk [bar] | 16 bar |
| Kirjeldus | SSM kollektor 6+6 |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 6 |
| Material Description | SSM-6 kollektor |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Õhutusventiil | Manuaalne |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIPi kausta tootenimi | SSM manifold x+x |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Kollektor SSM |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.675 Kilogram |
| Netokaal | 3.59 Kilogram |
| Volume | 10.786 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |