Danfoss logo
SSM_088U0802_F0_v1

Kollektor SSM, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 2, 10 bar

088U0802

SSM kollektor 2+2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeJah
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusSSM kollektor 2+2
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]2
Material DescriptionSSM-2 kollektor
MaterjalRoostevaba teras
ÕhutusventiilManuaalne
Iseloomulik
Väärtus
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIPi kausta tootenimiSSM manifold x+x
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor SSM
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.886 Kilogram
Netokaal1.669 Kilogram
Volume6.611 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425119460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm