Danfoss logo
SSM-F_088U0757_F_v1

Kollektor SSM-F, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 7, 6 bar

088U0757

SSM kollektor 7+7 vooluhulgamõõturiga

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Depth (EF000049)495
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeJah
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Height (EF000040)115
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]10 bar
KirjeldusSSM kollektor 7+7 vooluhulgamõõturiga
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]7
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-7F kollektor vooluhulga näidikugas
MaterjalRoostevaba teras
Max. operating pressure (EF020449)6
ÕhutusventiilManuaalne
Iseloomulik
Väärtus
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIPi kausta tootenimiSSM manifold set with flowmeters
Sisaldab akusidNo
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Töörõhk [bar] [Max]6 bar
Toote tüüpKollektor SSM-F
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturJah
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.964 Kilogram
Netokaal3.96 Kilogram
Volume10.816 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425114786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm