Kollektor SSM-F, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 6, 6 bar
088U0756
SSM kollektor 6+6 vooluhulgamõõturiga
088U0756
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katserõhk [bar] | 10 bar |
| Kirjeldus | SSM kollektor 6+6 vooluhulgamõõturiga |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 6 |
| Material Description | SSM-6F kollektor vooluhulga näidikugas |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Õhutusventiil | Manuaalne |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIPi kausta tootenimi | SSM manifold set with flowmeters |
| Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
| Toote tüüp | Kollektor SSM-F |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| UNSPSC-KOOD | 40141720 |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.594 Kilogram |
| Netokaal | 3.57 Kilogram |
| Volume | 11.7 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114793 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |