Danfoss logo
SSM-F_088U0755_F

Kollektor SSM-F, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 5, 6 bar

088U0755

SSM kollektor 5+5 vooluhulgamõõturiga

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeJah
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]10 bar
KirjeldusSSM kollektor 5+5 vooluhulgamõõturiga
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]5
Material DescriptionSSM-5F kollektor vooluhulga näidikugas
MaterjalRoostevaba teras
ÕhutusventiilManuaalne
Iseloomulik
Väärtus
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIPi kausta tootenimiSSM manifold set with flowmeters
Töörõhk [bar] [Max]6 bar
Toote tüüpKollektor SSM-F
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
UNSPSC-KOOD40141720
Veetemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.11 Kilogram
Netokaal3.06 Kilogram
Volume8.792 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425114809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm