Kollektor SSM-F, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 4, 6 bar
088U0754
SSM kollektor 4+4 vooluhulgamõõturiga
088U0754
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Depth (EF000049) | 395 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Height (EF000040) | 117 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katserõhk [bar] | 10 bar |
| Kirjeldus | SSM kollektor 4+4 vooluhulgamõõturiga |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 4 |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-4F kollektor vooluhulga näidikugas |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Max. number of expansion groups (EF025121) | 4 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medium temperature (continuous) (EF023182) | 90-90 |
| Multi-zone manifold (EF015349) | TRUE |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhutusventiil | Manuaalne |
| Primary pressure difference (EF009380) | 0.6-0.6 |
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIPi kausta tootenimi | SSM manifold set with flowmeters |
| Sisaldab akusid | No |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
| Toote tüüp | Kollektor SSM-F |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| UNSPSC-KOOD | 40141720 |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Jah |
| Width (EF000008) | 188 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.748 Kilogram |
| Netokaal | 2.708 Kilogram |
| Volume | 8.578 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |