Danfoss logo
SSM-F_088U0753_bracket_L

Kollektor SSM-F, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 6 bar

088U0753

SSM kollektor 3+3 vooluhulgamõõturiga

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Depth (EF000049)295
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeJah
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Height (EF000040)117
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]10 bar
KirjeldusSSM kollektor 3+3 vooluhulgamõõturiga
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]3
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-3F kollektor vooluhulga näidikugas
MaterjalRoostevaba teras
Max. number of expansion groups (EF025121)3
Max. operating pressure (EF020449)6
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Iseloomulik
Väärtus
ÕhutusventiilManuaalne
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIPi kausta tootenimiSSM manifold set with flowmeters
Sisaldab akusidNo
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Töörõhk [bar] [Max]6 bar
Toote tüüpKollektor SSM-F
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
UNSPSC-KOOD40141720
Veetemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturJah
Width (EF000008)188
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.218 Kilogram
Netokaal2.218 Kilogram
Volume6.489 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425114823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm