SSM kollektori komplekt, Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 12, 6 bar
088U0662
SSM 12+12 kollektori komplekt
088U0662
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Katserõhk [bar] | 10 bar |
| Kirjeldus | SSM 12+12 kollektori komplekt |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 12 |
| Material Description | SSM 12+12 kollektori komplekt |
| Materjal | Roostevaba teras |
| Õhutusventiil | Manuaalne |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
| Toote tüüp | SSM kollektori komplekt |
| Tooterühm | Prepack |
| Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] | 16.0 mm |
| Ühenduse suurus | 3/4" |
| Ühenduse tüüp | Kompressioonliitmik |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.672 Kilogram |
| Netokaal | 8.533 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 23.103 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278703 |