Kollektor FHR, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 5, 10 bar
088U0885
C4C FHR Presetted Manifold 5+5
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kollektor FHR
088U0885
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| Katserõhk [bar] | 16 bar |
| Kirjeldus | C4C FHR Presetted Manifold 5+5 |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 5 |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 5+5 |
| Materjal | Messing |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhutusventiil | Ei ole komplektis |
| Product line | 34 |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Kollektor FHR |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2 Kilogram |
| Netokaal | 1.9 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497036 |