Danfoss logo
088U0884_FHR 4+4_F

Kollektor FHR, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 4, 10 bar

088U0884

C4C FHR Presetted Manifold 4+4
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kollektor FHR

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeJah
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusC4C FHR Presetted Manifold 4+4
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]4
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 4+4
MaterjalMessing
Iseloomulik
Väärtus
ÕhutusventiilEi ole komplektis
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor FHR
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.7 Kilogram
Netokaal1.6 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497050